Schmalz

Paljeimukuppit SPB2 (2,5-kertainen)

Imupinta (Ø) 20-50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Suuri imukupin isku optimaaliseen sopeutumiseen kaareviin pintoihin

Suuri laskoksen sisähalkaisija mahdollistaa suuren tilavuusvirran lyhyitä jaksojaksoja varten

Joustava tiivistehuuli optimoitu pahvilaatikoille ja luonnostaan ​​vakaalle pakkaukselle

Lukituselementit tiivistehuulen ja taitoksen välillä estävät imukuppia liikkumasta

Design
  • Pyöreä palje imukuppi SPB2, jossa 2,5 taitosta (2) ja joustava tiivistehuuli
  • Halkaisijaltaan 30 mm, 1-osainen, pistokeliitäntä (1)
  • Halkaisijaltaan 40 mm, jossa on 2-osainen liitoselementti: koostuu koneen puoleisesta osasta ja imupuolisesta komponentista
  • Saatavana asennettuna imutyynynä, joka koostuu liitoselementistä ja imupalasta, tai yksittäisinä osina
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 20-50 mm
  • Materiaali: ED
  • Modulaarinen liitäntänapa
Toimialat
  • Logistiikka
  • Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Menestystarina

Suodata tulokset

Size
Thread G1
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 10 tuloksista

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.03453

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.03455

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.03457

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.03454

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.03459

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.03461

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.03456

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.03458

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.03460

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.03462

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin