Imukuppien pidikkeet HT-SG
Imukuppiliitäntä G-, NPT-, M-kierteille ja suorakulmaisille adaptereille
Joustava käyttö työstökoneissa, nopea vaihto ja lyhyet asennusajat
Kevyen alumiinirakenteensa ansiosta se soveltuu dynaamisiin prosesseihin ja suuriin läpäisykykyihin
Monipuolinen käyttö imukuppeihin, joissa on erilaiset G-, NPT-, M-kierteet ja suorakulmaiset adapterit (pikavaihtojärjestelmä)
Konfiguroitavissa asiakkaiden määritysten mukaan, mukaan lukien tyhjiöanturit ja imupalat
Design
Design

- HT-SG-versio (kapea muotoilu)
- Liitäntä työvälineiden työstöön: pallo (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) tai sylinteri "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
- Alipaineimun tarttujan liitäntä (2), alipaineliitäntä (3)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Pidikkeet tyhjiöimukuppeille, joissa liitännät G-, NPT-, M-kierteille ja suorakulmaisille adaptereille
Toimialat
Toimialat
- •Auto-teollisuus
- •Metalli
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 10 / 13 tuloksista