- TEHOKAS
Alipainekehittimet ECBPMi
- Pumppausnopeus jopa 1,6 l / min
- Suurin tyhjiö: 60%
- Integroitu IO-Link- ja RS485-liitäntä
Näytä luokka
Tällä videolla esittelemme sinulle sähköisen tyhjiöimurin ECBPM. Pieni ja kevyt tyhjiögeneraattori on ihanteellinen pienten ja imukykyisten työkappaleiden käsittelyyn kevyillä roboteilla ja coboteilla. EKPPM on intuitiivinen käyttää ja sitä voidaan käyttää joustavasti sen yksinkertaisen ja nopean integroinnin ansiosta (Plug & Work).
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.