- EFICIENTE
Generadores de vacío ECBPMi
- Velocidad de bombeo de hasta 1,6 l/min
- Max. Vacío: 60%
- IO-Link integrado e interfaz RS485
Mostrar categoría
En este video presentamos el generador eléctrico de vacío ECBPM. El pequeño y ligero generador de vacío es ideal para manipular piezas de trabajo pequeñas y herméticas a la succión con robots y cobots ligeros. El BCEPM puede ser operado intuitivamente y puede ser usado de manera flexible debido a la simple y rápida integración (Plug & Work).
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.