Venttiilit
- Venttiilejä käytetään alipaineen ja paineilman ohjaamiseen. Sekä prosessin luotettavuus että tyhjiöjärjestelmän kannattavuus kasvavat oikeilla venttiileillä.
Näytä luokka
Valves are used to control vacuum as well as compressed air. They can increase process safety in vacuum gripping systems.
The following functional principles can be distinguished:
Solenoid valves for vacuum and compressed air
Check valves and flow resistors; sensing valves
Valves for vacuum and compressed air (Non-return valves, manual valves)
Our selection aid includes an overview of our valves, it also provides additional information that should be observed when selecting the right valve technology.