EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1 F
Osanro: 10.03.01.00813
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 59 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 208/360AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 208 / 360 V AC3 |
| Suction rate (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.18 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.22 (kW) |
| Version | IE2:EU/CN/IND |
| with | Filter |
| Weight | 7.27 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| H | 148 mm |
| H1 | 167 mm |
| H2 | 25 mm |
| L | 221,5 mm |
| L1 | 267 mm |
| L2 | 72 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 4,1 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 4,7 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 208 / 360 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0,18 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,22 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE2:EU/CN/IND |
| Sound pressure level at 50 Hz | 59 dB(A) |
| Weight | 7,27 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi