EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1 F
Numero articolo: 10.03.01.00813
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 59 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Tensione 60 Hz | 208/360AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 208 / 360 V AC3 |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.18 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.22 (kW) |
| Modello | IE2:UE/CN/IND |
| con | Filtro |
| Peso | 7.27 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11.5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | G1/4"-IG |
| H | 148 mm |
| H1 | 167 mm |
| H2 | 25 mm |
| L | 221.5 mm |
| L1 | 267 mm |
| L2 | 72 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4.1 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 4.7 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 208 / 360 V AC3 |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.18 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.22 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE2:UE/CN/IND |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 59 dB(A) |
| Peso | 7.27 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione