Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPSb is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, top-hat rail clamp, vacuum filter, compressed air connection plate, mounting set, exhaust air set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPSb 10 S04 NC VD

Osanro: 10.02.02.04827

Compact ejector with integrated valve functionality in slim design

Nozzle size10
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)36 (l/min)
Air consumption suction46 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d1 6  mm
d2 6  mm
d3 2,6  mm
H1 146  mm
L1 102,5  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 10
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 36  l/min
Suction rate (max.) 2,21  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Protection type IP IP 40 (with plug)
Weight 0,17  kg
Control valve Normally closed
Functionality of the ejector digital vacuum switch
Product family SCPSb
Suorituskykytiedot
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin