- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FMP-SVK 1432 3R18 O20 G60
Osanro: 10.01.38.00414
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili
| Length L | 1432 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Weight | 5.8 (kg) |
| Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1 432 mm |
| L2 | 1 392 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
| Number of suction cells | 231 |
| Suction force at -250 mbar | 1 910 N |
| Weight | 5,8 kg |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 1 050 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi