Schmalz

Tilaustiedot

  • Integroidut säätöventtiilit FMP-S:n kanssa (valinnainen)
  • Tyhjiö päälle/pois (24V DC, normaalisti avoin) ja puhallus päälle/pois (24V DC, normaalisti suljettu) sekä letkuakun esijännitys ja puhaltimen tuuletustoiminto FMP-S-versiossa
  • Integroitu päätyyn
  • Sähköliitäntä M12-pistokkeella (4-nastainen)

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FMP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P G60

Osanro: 10.01.38.00478

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili

Length L1432 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R36
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Weight7.4 (kg)
Product familyFMP
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 82,7  mm
H1 128,2  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1 432  mm
L2 1 392  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 5R36
Number of suction cells 193
Suction force at -250 mbar 630  N
Weight 7,4  kg
Sealing element Suction Cups
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 1 050  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin