Schmalz

Tilaustiedot

  • Integroidut säätöventtiilit FMP-S:n kanssa (valinnainen)
  • Tyhjiö päälle/pois (24V DC, normaalisti avoin) ja puhallus päälle/pois (24V DC, normaalisti suljettu) sekä letkuakun esijännitys ja puhaltimen tuuletustoiminto FMP-S-versiossa
  • Integroitu päätyyn
  • Sähköliitäntä M12-pistokkeella (4-nastainen)

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FMP-S-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F G60

Osanro: 10.01.38.03513

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R36
Additional function area gripperFilter
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchPNP switching
Weight7 (kg)
Product familyFMP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 82,7  mm
H1 128,2  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1 234  mm
L2 1 194  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 5R36
Number of suction cells 165
Suction force at -250 mbar 420  N
Voltage 24V - DC
Additional function area gripper Filter
with Filter
Additional function area gripper 1x control valve vacuum / blow-off
Weight 7  kg
Sealing element Suction Cups
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 900  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin