- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
Osanro: 10.01.38.00693
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtausvastukset
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Additional function area gripper | Filter |
| Number of suction cells | 198 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 875 (l/min) |
| Weight | 5.9 (kg) |
| Product family | FXP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 109 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1 234 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Number of suction cells | 198 |
| Suction force at -250 mbar | 1 310 N |
| Suction rate (max.) | 2 940 l/min |
| Air consumption [l/min] | 875 l/min |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Additional function area gripper | Filter |
| with | Filter |
| Weight | 5,9 kg |
| Product family | FXP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi