HS 14-22 M5-IG
Osanro: 10.01.07.00014
Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film
Stroke Z | 14 (mm) |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Suction cup connection | M5-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 31 mm |
D1 | 9 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M5-F |
G3 | M5-F |
G4 | M5-F |
H | 65,5 mm |
H1 | 43,5 mm |
H2 | 5,5 mm |
H3 | 11 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 10 mm |
LG4 | 10 mm |
Z (Stroke) | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Holding force | 3,5 N |
Air consumption [l/min] | 33,3 l/min |
Air consumption | 2 m³/h |
Cycle time | 0,8 s |
Weight | 0,13 kg |
Product family | HS |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi