HS 14-22 M5-IG
Parça no.: 10.01.07.00014
Kağıt ve plastik filmin hızlı ayrılması için vakumlu kaldırma silindiri
Strok Z | 14 (mm) |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Vantuz bağlantısı | M5-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 31 mm |
D1 | 9 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M5-F |
G3 | M5-F |
G4 | M5-F |
H | 65,5 mm |
H1 | 43,5 mm |
H2 | 5,5 mm |
H3 | 11 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 10 mm |
LG4 | 10 mm |
Z (İnme) | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti | 3,5 N |
Hava tüketimi [l/dak] | 33,3 l/min |
Hava tüketimi | 2 m³/h |
Çevrim süresi | 0,8 s |
Ağırlık | 0,13 kg |
Ürün ailesi | HS |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon