Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum lifting cylinder HS is delivered as a ready to connect product with the desired properties. The delivery does not include a suction cup.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HS 14-22 M5-IG

Część nr.: 10.01.07.00014

Siłownik podciśnieniowy do separacji arkuszy papieru i folii

Stroke Z14 (mm)
Vacuum connectionG1/8"-F
Suction cup connectionM5-F
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 31  mm
D1 9  mm
G1 G1/8"-F
G2 M5-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 65,5  mm
H1 43,5  mm
H2 5,5  mm
H3 11  mm
L 30  mm
LG1 5  mm
LG2 10  mm
LG3 10  mm
LG4 10  mm
Z (Stroke) 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force 3,5  N
Air consumption [l/min] 33,3  l/min
Air consumption 2  m³/h
Cycle time 0,8  s
Weight 0,13  kg
Product family HS
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka