SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
Osanro: 10.01.01.03524
Suction cup connection nipple
Thread G1 | G1/8"-F |
Length L1 | 25 (mm) |
Fitting length | 16 (mm) |
Material | Aluminum |
SW2 | 4 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3,5 mm |
D2 | 8,5 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 16 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nipple family | N 008 |
Material | Aluminum |
Weight | 6,7 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.