SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
부품 번호.: 10.01.01.03524
Suction cup connection nipple
Thread G1 | G1/8"-F |
Length L1 | 25 (mm) |
Fitting length | 16 (mm) |
Material | Aluminum |
SW2 | 4 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3.5 mm |
D2 | 8.5 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 16 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Nipple family | N 008 |
Material | Aluminum |
Weight | 6.7 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.