SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
Część nr.: 10.01.01.03524
Króciec przyłączeniowy przyssawki
Thread G1 | G1/8"-F |
Length L1 | 25 (mm) |
Fitting length | 16 (mm) |
Material | Aluminum |
SW2 | 4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3,5 mm |
D2 | 8,5 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 16 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 008 |
Material | Aluminum |
Weight | 6,7 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".