Schmalz

Tilaustiedot

Protection cover PC is delivered with the desired diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PC 300

Osanro: 10.01.01.13091

Coating protects against environ- mental influences during downtimes

Size300
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 150  mm
D 300  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 300
Weight 35  g
Note: Protection covers PC are designed for the use with suction cups and suction plates that are out of use. They cannot be used during handling.
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin