Schmalz

주문 정보

Protection cover PC is delivered with the desired diameter.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PC 300

부품 번호.: 10.01.01.13091

Coating protects against environ- mental influences during downtimes

Size300
디자인 데이터
Design image
속성
d2 150  mm
D 300  mm
기술 데이터
속성
Size 300
Weight 35  g
Note: Protection covers PC are designed for the use with suction cups and suction plates that are out of use. They cannot be used during handling.
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동