Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Protection cover PC is delivered with the desired diameter.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PC 300

Część nr.: 10.01.01.13091

Cover for suction pad

Size300
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 150  mm
D 300  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 300
Weight 35  g
Note: Protection covers PC are designed for the use with suction cups and suction plates that are out of use. They cannot be used during handling.
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka