SPL-HT 90 ST G1/4-IG
Osanro: 10.01.23.00007
Suction plate for high-temperature applications
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Metalli
| Size | 90 |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Connection | G1/4-IG |
| Working temperature max. | 600 (°C) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 7 mm |
| Dmax(S) | 111,5 mm |
| Ds | 90 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 39 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 8 mm |
| SW3 | 46 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 320 N |
| Volume | 25 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1 060 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 32 l/min |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 90 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Weight | 675 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi