Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPL-HT (sealing ring + mounting) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPL-HT – available in various diameters
  • Stainless-steel mounting – available with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SPL-HT

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.23.00007

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Metaal

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 7  mm
Dmax(S) 111,5  mm
Ds 90  mm
G1 G1/4"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 8  mm
SW3 46  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 320  N
Volume 25  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1.060  mm
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 32  l/min
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 90
Working temperature max. 600  °C
Suction cup material Silicate fabric ST
Weight 675  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen