Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPL-HT (sealing ring + mounting) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPL-HT – available in various diameters
  • Stainless-steel mounting – available with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SPL-HT

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Część nr.: 10.01.23.00007

Przyssawka do aplikacji wysokotemperaturowych

Branże: Metal | Motoryzacja | Szkło

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 7  mm
Dmax(S) 111,5  mm
Ds 90  mm
G1 G1/4"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 8  mm
SW3 46  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 320  N
Volume 25  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1060  mm
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 32  l/min
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 90
Working temperature max. 600  °C
Suction cup material Silicate fabric ST
Weight 675  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka