Schmalz

Płyty ssące do wysokich temperatur SPL-HT

Powierzchnia ssąca (Ø) od 35 mm do 140 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Trwała odporność na temperaturę dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej z uszczelką wykonaną ze specjalnej siatki

Odporność na temperaturę do 600 °C zapewnia bezpieczne i delikatne chwytanie gorących elementów

Uszczelka może być szybko i łatwo wymieniona oddzielnie w przypadku zużycia lub uszkodzenia

Projekt
  • Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej
  • Uszczelka mocowana pozytywnie do korpusu podstawy i szybko wymienialna
  • Uszczelnienie wykonane ze specjalnej tkaniny do zastosowań w wysokich temperaturach
Dane techniczne
  • Średnica: 35 do 140 mm
  • Materiał: Specjalna tkanina silikatowa
  • Odporność termiczna do 600 °C
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
  • •Szkło
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
Thread G1
Size
Product family
Height H
Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Część nr.: 10.01.23.00006

Suction plate for high- temperature applications

Branże: Szkło | Motoryzacja | Metal

Size60
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Część nr.: 10.01.23.00007

Przyssawka do aplikacji wysokotemperaturowych

Branże: Szkło | Motoryzacja | Metal

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Część nr.: 10.01.23.00008

Suction plate for high- temperature applications

Branże: Szkło | Motoryzacja | Metal

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Część nr.: 10.01.23.00023

Suction plate for high- temperature applications

Branże: Szkło | Motoryzacja | Metal

Size35
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/8-IG
Working temperature max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.