Schmalz

Suction Plates for High-Temperature SPL-HT

Suction area (Ø) from 35 mm to 140 mm

Přejděte přímo na produkty

Permanent temperature resistance due to stainless steel main body with seal made of special mesh

Temperature resistant up to 600 °C for safe and gentle gripping of hot workpieces

Seal can be quickly and easily replaced separately in case of wear or damage

Nadstavba
  • Robust stainless-steel main body
  • Seal clamped into the main body and quickly replaceable
  • Seal made of special textile material for handling hot workpieces
Technické údaje
  • Diameter: 35 to 140 mm
  • Material: Special woven silicate
  • Withstands temperatures up to 600 °C
Odvětví
  • •Automotive
  • •Glass
  • •Metal
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
Size
Product family
Height H
Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.23.00006

Suction plate for high-temperature applications

Odvětví: Glass | Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.23.00007

Suction plate for high-temperature applications

Odvětví: Glass | Automotive | Metal

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.23.00008

Suction plate for high-temperature applications

Odvětví: Glass | Automotive | Metal

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.23.00023

Suction plate for high-temperature applications

Odvětví: Glass | Automotive | Metal

Size35
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/8-IG
Working temperature max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.