Schmalz

Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT

Superficie di aspirazione (Ø) da 35 mm a 140 mm

Vai direttamente ai prodotti

Resistenza permanente alla temperatura grazie al corpo principale in acciaio inox con guarnizione in rete speciale

Resistente alla temperatura fino a 600 °C per una presa sicura e delicata dei pezzi caldi

La guarnizione può essere rapidamente e facilmente sostituita separatamente in caso di usura o danneggiamento

Struttura
  • Robusto corpo base in acciaio inox
  • Guarnizione bloccata nel corpo principale e rapidamente sostituibile
  • Guarnizione in tessuto speciale per impiego a temperature elevate
Dati tecnici
  • Diametro: 35 a 140 mm
  • Materiale: Speciale tessuto in silicato
  • Resistenti al calore fino a 600 °C
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
  • Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Misura
Famiglia di prodotti
Altezza H
Settori

1 - 4 da 4 risultati

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.23.00006

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato

Industrie: Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura60
Materiale della ventosaTessuto di silicato ST
ConnessioneG1/4-IG
Temperatura di lavoro max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.23.00007

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato

Industrie: Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura90
Materiale della ventosaTessuto di silicato ST
ConnessioneG1/4-IG
Temperatura di lavoro max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.23.00008

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato

Industrie: Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura140
Materiale della ventosaTessuto di silicato ST
ConnessioneG3/8-IG
Temperatura di lavoro max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.23.00023

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato

Industrie: Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura35
Materiale della ventosaTessuto di silicato ST
ConnessioneG1/8-IG
Temperatura di lavoro max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello