Schmalz

고온용 진공패드 SPL-HT

35mm ~ 140mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

특수 직물로 만든 씰이있는 스테인리스 스틸로 제작 된 본체 덕분에 영구적 인 내열성

뜨거운 공작물을 안전하고 부드럽게 잡을 수 있도록 최대 600 ° C의 내열성

씰은 마모되거나 손상된 경우 개별적으로 빠르고 쉽게 교체 할 수 있습니다.

디자인
  • 스테인리스 스틸로 제작 된 견고한 본체
  • 씰은베이스 바디에 확실하게 고정되며 빠르게 교체 할 수 있습니다.
  • 고온 용 특수 패브릭 씰
기술 데이터
  • 직경 : 35 ~ 140mm
  • 재질 : 특수 규산염 직물
  • 최대 600 ° C의 내열성
산업
  • •금속
  • •유리
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Size
Product family
Height H
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.23.00006

Suction plate for high-temperature applications

산업: 유리 | 자동차 | 금속

Size60
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.23.00007

Suction plate for high-temperature applications

산업: 유리 | 자동차 | 금속

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.23.00008

Suction plate for high-temperature applications

산업: 유리 | 자동차 | 금속

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.23.00023

Suction plate for high-temperature applications

산업: 유리 | 자동차 | 금속

Size35
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/8-IG
Working temperature max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.