Schmalz

Placas de ventosa a alta temperatura SPL-HT

Superficie de ventosa (Ø) de 35 mm a 140 mm

Ir directamente a los productos

Resistencia permanente a la temperatura gracias al cuerpo principalde acero inoxidable con junta de tejido especial

Resistente a temperaturas de hasta 600 °C para un agarre seguro y suave de las piezas calientes

Junta de cambio rápido y sencillo para el cambio individualmente en caso de desgaste o deterioro

Diseño
  • Robusto cuerpo base de acero inoxidable
  • Junta de unión por forma fijada al cuerpo base y de cambio rápido
  • Junta de tejido especial para el uso a altas temperaturas
Datos técnicos
  • Diámetro: 35 a 140 mm
  • Material: Tejido especial de silicato
  • Resistente a temperaturas de hasta 600 °C
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
  • •Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Familia de productos
Altura H
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.23.00006

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas

Industrias: Vidrio | Automóvil | Metal

Tamaño60
Material de ventosaTejido de silicato ST
ConexiónG1/4-IG
Temperatura de trabajo máx.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.23.00007

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas

Industrias: Vidrio | Automóvil | Metal

Tamaño90
Material de ventosaTejido de silicato ST
ConexiónG1/4-IG
Temperatura de trabajo máx.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.23.00008

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas

Industrias: Vidrio | Automóvil | Metal

Tamaño140
Material de ventosaTejido de silicato ST
ConexiónG3/8-IG
Temperatura de trabajo máx.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.23.00023

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas

Industrias: Vidrio | Automóvil | Metal

Tamaño35
Material de ventosaTejido de silicato ST
ConexiónG1/8-IG
Temperatura de trabajo máx.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.