Schmalz

Suction Plates for High-Temperature SPL-HT

Suction area (Ø) from 35 mm to 140 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Permanent temperature resistance due to stainless steel main body with seal made of special mesh

Temperature resistant up to 600 °C for safe and gentle gripping of hot workpieces

Seal can be quickly and easily replaced separately in case of wear or damage

Cấu trúc
  • Robust stainless-steel main body
  • Seal clamped into the main body and quickly replaceable
  • Seal made of special textile material for handling hot workpieces
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 35 to 140 mm
  • Material: Special woven silicate
  • Withstands temperatures up to 600 °C
Các ngành
  • •Automotive
  • •Glass
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Product family
Height H
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.23.00006

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Glass | Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.23.00007

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Glass | Automotive | Metal

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.23.00008

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Glass | Automotive | Metal

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.23.00023

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Glass | Automotive | Metal

Size35
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/8-IG
Working temperature max.600 (°C)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.