Schmalz

Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT

Surface d'aspiration (Ø) de 35 mm à 140 mm

Accéder directement aux produits

Résistance permanente à la température grâce au corps principal en acier inoxydable avec joint en maille spéciale

Résistance à la température jusqu'à 600 °C pour une préhension sécurisée et délicate des pièces chaudes.

Le joint peut être rapidement et facilement remplacé

Composition
  • Corps principal robuste en acier inoxydable
  • Joint serré dans le corps principal et rapidement remplaçable
  • Joint en textile spécial pour une utilisation dans un environnement à hautes températures
Données techniques
  • Diamètre : 35 à 140 mm
  • Matière : Tissu spécial silicate
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
  • •Verre
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Famille de produits
Hauteur H
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Réf. article: 10.01.23.00006

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Verre | Automobile | Métal

Taille60
Matière de la ventouseTissu de silicate ST
ConnexionG1/4-IG
Température de travail max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Réf. article: 10.01.23.00007

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Verre | Automobile | Métal

Taille90
Matière de la ventouseTissu de silicate ST
ConnexionG1/4-IG
Température de travail max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Réf. article: 10.01.23.00008

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Verre | Automobile | Métal

Taille140
Matière de la ventouseTissu de silicate ST
ConnexionG3/8-IG
Température de travail max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Réf. article: 10.01.23.00023

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Verre | Automobile | Métal

Taille35
Matière de la ventouseTissu de silicate ST
ConnexionG1/8-IG
Température de travail max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.