Schmalz

Hittebestendige zuignappen SPL-HT

Zuigvlak (Ø) van 35 mm tot 140 mm

Ga direct naar de producten

Permanente temperatuurbestendigheid door roestvrijstalen behuizing met afdichting van speciaal gaas

Temperatuurbestendig tot 600 °C voor het veilig en behoedzaam vastpakken van hete werkstukken

De afdichting kan snel en eenvoudig afzonderlijk worden vervangen in geval van slijtage of beschadiging

Ontwerp
  • Robuuste roestvrijstalen behuizing
  • Dichting positief geklemd in het basislichaam en snel vervangbaar
  • Afdichting van speciale stof voor hoge temperatuur toepassingen
Technische gegevens
  • Diameter: 35 tot 140 mm
  • Materiaal: Speciaal silicaatweefsel
  • Hittebestendig tot 600 °C
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Glas
  • •Metaal
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
Size
Product family
Height H
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.23.00006

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Glas | Automotive | Metaal

Size60
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.23.00007

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Glas | Automotive | Metaal

Size90
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.23.00008

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Glas | Automotive | Metaal

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.23.00023

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Glas | Automotive | Metaal

Size35
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/8-IG
Working temperature max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.