SA-NIP N002 M3-AG DN70
Osanro: 10.01.01.00314
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | M3-M |
| Length L1 | 6.5 (mm) |
| Fitting length | 2 (mm) |
| Nominal size | 0.70 mm |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 1,5 mm |
| dn | 0,7 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L1 | 6,5 mm |
| L2 | 1,5 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 002 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi