SA-NIP N002 M3-AG DN70
Część nr.: 10.01.01.00314
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Thread G1 | M3-M |
| Length L1 | 6.5 (mm) |
| Fitting length | 2 (mm) |
| Nominal size | 0.70 mm |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 1,5 mm |
| dn | 0,7 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L1 | 6,5 mm |
| L2 | 1,5 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 002 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja