- POZYCJA DO WYCOFANIA
PFG 1.5 NBR-55 N002
Część nr.: 10.01.01.00002
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 1.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 1,2 mm |
| Dk | 1,8 mm |
| Dmax(S) | 1,8 mm |
| Ds | 1,5 mm |
| H | 2,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,06 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Size | 1,5 |
| Nipple family | N 002 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja