Płaskie przyssawki PFG - części zamienne do PFYNu
Dane techniczne
Dane techniczne
- Średnica: 1 do 200 mm
- Materiał: FPM, HT1, NBR, PU, SI
- Wersje antystatyczne i niskociśnieniowe
1 - 10 z 119 wyników

- POZYCJA DO WYCOFANIA
Część nr.: 10.01.01.14345
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 1 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |

- POZYCJA DO WYCOFANIA
Część nr.: 10.01.01.13783
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 1.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |

PFG 2 HT1-60 N003
Część nr.: 10.01.01.12967
Flat suction pad (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 2 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |