Schmalz

Ssawna złączka przyłączeniowa dla PFYN/PFG

Filtruj wyniki

Thread G1

1 - 10 z 15 wyników

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Część nr.: 10.01.01.00314

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1M3-M
Length L16.5 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size0.70 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N010 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.00796

Króciec przyłączeniowy przyssawki - zamocowany wstępnie

Thread G1G1/2"-F
MaterialAluminum
SA-NIP N004 M5-IG DN200

Część nr.: 10.01.01.03518

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1M5-F
Length L114 (mm)
Fitting length10 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N001 M3-AG DN40

Część nr.: 10.01.01.00315

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1M3-M
Length L16 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size0.40 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Część nr.: 10.01.01.03520

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1G1/8"-F
Length L120 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N004 M5-AG DN200

Część nr.: 10.01.01.03526

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1M5-M
Length L113.5 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N003 M3-AG DN100

Część nr.: 10.01.01.00316

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1M3-M
Length L17.5 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size1.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Część nr.: 10.01.01.03528

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1G1/8"-M
Length L117 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Część nr.: 10.01.01.03522

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1G1/8"-F
Length L122.5 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Część nr.: 10.01.01.03524

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1G1/8"-F
Length L125 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size3.50 mm
MaterialAluminum
4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka