SA-NIP N002 M3-AG DN70Numero articolo: 10.01.01.00314Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1M3-AGLunghezza L16.5 (mm)Lunghezza di montaggio2 (mm)Diametro nominale0,70 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N010 G1/2-IGNumero articolo: 10.01.01.00796Nipplo di collegamento ventosa premontaggioFilettatura G1G1/2"-IGMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N004 M5-IG DN200Numero articolo: 10.01.01.03518Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1M5-IGLunghezza L114 (mm)Lunghezza di montaggio10 (mm)Diametro nominale2,00 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N001 M3-AG DN40Numero articolo: 10.01.01.00315Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1M3-AGLunghezza L16 (mm)Lunghezza di montaggio2 (mm)Diametro nominale0,40 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200Numero articolo: 10.01.01.03520Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1G1/8"-IGLunghezza L120 (mm)Lunghezza di montaggio16 (mm)Diametro nominale2,00 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N004 M5-AG DN200Numero articolo: 10.01.01.03526Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1M5-AGLunghezza L113.5 (mm)Lunghezza di montaggio5 (mm)Diametro nominale2,00 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N003 M3-AG DN100Numero articolo: 10.01.01.00316Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1M3-AGLunghezza L17.5 (mm)Lunghezza di montaggio2 (mm)Diametro nominale1,00 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200Numero articolo: 10.01.01.03528Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1G1/8"-AGLunghezza L117 (mm)Lunghezza di montaggio5 (mm)Diametro nominale2,00 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200Numero articolo: 10.01.01.03522Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1G1/8"-IGLunghezza L122.5 (mm)Lunghezza di montaggio16 (mm)Diametro nominale2,00 mmMaterialeAlluminioMostra di piùMostra meno
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350Numero articolo: 10.01.01.03524Nipplo di collegamento ventosaFilettatura G1G1/8"-IGLunghezza L125 (mm)Lunghezza di montaggio16 (mm)Diametro nominale3,50 mmMaterialeAlluminio4 (mm)Mostra di piùMostra meno