Schmalz

Inserts de raccordement de ventouses pour PFYN/PFG

Filtrer les résultats

Filetage G1

1 - 10 de 15 résultats

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Réf. article: 10.01.01.00314

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M3-M
Longueur L16.5 (mm)
Longueur d'adaptation2 (mm)
Taille0,70 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N010 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.00796

Insert de raccordement de ventouse prémonté

Filetage G1G1/2"-F
MatièreAluminium
SA-NIP N004 M5-IG DN200

Réf. article: 10.01.01.03518

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M5-F
Longueur L114 (mm)
Longueur d'adaptation10 (mm)
Taille2,00 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N001 M3-AG DN40

Réf. article: 10.01.01.00315

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M3-M
Longueur L16 (mm)
Longueur d'adaptation2 (mm)
Taille0,40 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Réf. article: 10.01.01.03520

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-F
Longueur L120 (mm)
Longueur d'adaptation16 (mm)
Taille2,00 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article: 10.01.01.03526

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M5-M
Longueur L113.5 (mm)
Longueur d'adaptation5 (mm)
Taille2,00 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article: 10.01.01.00316

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M3-M
Longueur L17.5 (mm)
Longueur d'adaptation2 (mm)
Taille1,00 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Réf. article: 10.01.01.03528

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-M
Longueur L117 (mm)
Longueur d'adaptation5 (mm)
Taille2,00 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Réf. article: 10.01.01.03522

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-F
Longueur L122.5 (mm)
Longueur d'adaptation16 (mm)
Taille2,00 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Réf. article: 10.01.01.03524

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-F
Longueur L125 (mm)
Longueur d'adaptation16 (mm)
Taille3,50 mm
MatièreAluminium
4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier