Schmalz

Boquillas de conexión de ventosa para PFYN/PFG

Filtrar resultados

Rosca G1

1 - 10 de 15 resultados

SA-NIP N002 M3-AG DN70

N° de artículo: 10.01.01.00314

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M3-MA
Longitud L16.5 (mm)
Longitud de montaje2 (mm)
Tamaño nominal0,70 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N010 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.00796

Boquilla de conexión de ventosa montaje previo

Rosca G1G1/2"-HE
MaterialAluminio
SA-NIP N004 M5-IG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03518

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M5-HE
Longitud L114 (mm)
Longitud de montaje10 (mm)
Tamaño nominal2,00 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N001 M3-AG DN40

N° de artículo: 10.01.01.00315

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M3-MA
Longitud L16 (mm)
Longitud de montaje2 (mm)
Tamaño nominal0,40 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03520

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L120 (mm)
Longitud de montaje16 (mm)
Tamaño nominal2,00 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N004 M5-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03526

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M5-MA
Longitud L113.5 (mm)
Longitud de montaje5 (mm)
Tamaño nominal2,00 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N003 M3-AG DN100

N° de artículo: 10.01.01.00316

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M3-MA
Longitud L17.5 (mm)
Longitud de montaje2 (mm)
Tamaño nominal1,00 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03528

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-MA
Longitud L117 (mm)
Longitud de montaje5 (mm)
Tamaño nominal2,00 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03522

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L122.5 (mm)
Longitud de montaje16 (mm)
Tamaño nominal2,00 mm
MaterialAluminio
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

N° de artículo: 10.01.01.03524

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L125 (mm)
Longitud de montaje16 (mm)
Tamaño nominal3,50 mm
MaterialAluminio
4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta