Schmalz

PFYN / PFG 용 흡입 컵 연결 니플

필터 결과

Thread G1

결과 15 중 1 - 10개

SA-NIP N002 M3-AG DN70

부품 번호.: 10.01.01.00314

Suction cup connection nipple

Thread G1M3-M
Length L16.5 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size0.70 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N010 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.00796

Suction cup connection nipple pre-assembly

Thread G1G1/2"-F
MaterialAluminum
SA-NIP N004 M5-IG DN200

부품 번호.: 10.01.01.03518

Suction cup connection nipple

Thread G1M5-F
Length L114 (mm)
Fitting length10 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N001 M3-AG DN40

부품 번호.: 10.01.01.00315

Suction cup connection nipple

Thread G1M3-M
Length L16 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size0.40 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

부품 번호.: 10.01.01.03520

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-F
Length L120 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N004 M5-AG DN200

부품 번호.: 10.01.01.03526

Suction cup connection nipple

Thread G1M5-M
Length L113.5 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N003 M3-AG DN100

부품 번호.: 10.01.01.00316

Suction cup connection nipple

Thread G1M3-M
Length L17.5 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size1.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

부품 번호.: 10.01.01.03528

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-M
Length L117 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

부품 번호.: 10.01.01.03522

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-F
Length L122.5 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

부품 번호.: 10.01.01.03524

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-F
Length L125 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size3.50 mm
MaterialAluminum
4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동