Schmalz

PFYN/PFG için Vantuz Bağlantı Nipelleri

Sonuçları filtrele

Diş G1

15 sonuçtan 1 - 10'si

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Parça no.: 10.01.01.00314

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1M3-M
Uzunluk L16.5 (mm)
Montaj uzunluğu2 (mm)
Nominal boyut0,70 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N010 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.00796

Vantuz bağlantı nipeli ön montaj

Diş G1G1/2"-F
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N004 M5-IG DN200

Parça no.: 10.01.01.03518

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1M5-F
Uzunluk L114 (mm)
Montaj uzunluğu10 (mm)
Nominal boyut2,00 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N001 M3-AG DN40

Parça no.: 10.01.01.00315

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1M3-M
Uzunluk L16 (mm)
Montaj uzunluğu2 (mm)
Nominal boyut0,40 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Parça no.: 10.01.01.03520

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1G1/8"-F
Uzunluk L120 (mm)
Montaj uzunluğu16 (mm)
Nominal boyut2,00 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N004 M5-AG DN200

Parça no.: 10.01.01.03526

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1M5-M
Uzunluk L113.5 (mm)
Montaj uzunluğu5 (mm)
Nominal boyut2,00 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N003 M3-AG DN100

Parça no.: 10.01.01.00316

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1M3-M
Uzunluk L17.5 (mm)
Montaj uzunluğu2 (mm)
Nominal boyut1,00 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Parça no.: 10.01.01.03528

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1G1/8"-M
Uzunluk L117 (mm)
Montaj uzunluğu5 (mm)
Nominal boyut2,00 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Parça no.: 10.01.01.03522

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1G1/8"-F
Uzunluk L122.5 (mm)
Montaj uzunluğu16 (mm)
Nominal boyut2,00 mm
MalzemeAlüminyum
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Parça no.: 10.01.01.03524

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1G1/8"-F
Uzunluk L125 (mm)
Montaj uzunluğu16 (mm)
Nominal boyut3,50 mm
MalzemeAlüminyum
4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git