Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SHFN (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.
The assembly consists of:

  • Suction cup of type SHF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Optional product addition: sealing ring and touch valve

Available spare parts: suction cup SHF, connection nipple SA-NIP and RED-NIP, sealing ring, touch valve
Available accessories: filter screen (sieve, round)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Osanro: 10.01.01.14630

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Toimialat: Puu

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
TypeE
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 29,7  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 54  mm
Ds 52  mm
G1 G1/4"-M
H 26,2  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 3,4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 50
Suction cup material Natural rubber NK
Suction force d2 40  N
Suction force (-600mbar) 110  N
Lateral force 90  N
Volume 8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Number of folds 0
Weight 30,8  g
Product family SHFN
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin