SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E
Onderdeelnr.: 10.01.01.14630
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek
Industriesegmenten: Hout
| Size | 50 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/4-AG |
| Type | E |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 29,7 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 54 mm |
| Ds | 52 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 26,2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Suction force d2 | 40 N |
| Suction force (-600mbar) | 110 N |
| Lateral force | 90 N |
| Volume | 8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 30,8 g |
| Product family | SHFN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie