Schmalz

Tilaustiedot

Bellows suction cup FSDC (suction cup + connection nipple) is delivered unassembled. The product consists of:

  • Suction cup of type FSDC - elastomer part, available in different diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP - available with different threads
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.05237

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
H 52  mm
d2 26,9  mm
dn 11,4  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G1/4"-F
LG1 12  mm
SW1 24  mm
Z (Stroke) 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 40
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI-HD
Product family FSDC
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Material characteristics FDA
Nipple material Aluminum
Connection G1/4-IG
Suction force (-600mbar) 35,9  N
Pull-off force 39  N
Volume 30,6  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin