FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.05237
Bellows suction cup (round) for handling bakery products
Odvětví: Food
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 52 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| dn | 11,4 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 40 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Product family | FSDC |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |
| Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace