FSGC 50 NBR-55 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.05020
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | FSGC |
| Number of folds | 4.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Z (Stroke) | 31 mm |
| H | 62,5 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| d2 | 34,5 mm |
| Ds | 47 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 55 N |
| Product family | FSGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple material | Aluminum |
| Pull-off force (real) | 59 N |
| Volume | 52,4 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi