FSGC 50 NBR-55 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.05020
Körüklü vantuz (yuvarlak) için elleçleme için lojistik uygulamaları geniş bir iş parçası yelpazesi
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ürün ailesi | FSGC |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Z (İnme) | 31 mm |
| H | 62,5 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| d2 | 34,5 mm |
| Ds | 47 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 55 N |
| Ürün ailesi | FSGC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Kopma kuvveti (gerçek) | 59 N |
| Cilt | 52,4 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon