Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAOB, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Osanro: 10.01.06.04898

Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 31  mm
Bmax(S) 33  mm
Bs 30,6  mm
dn 4  mm
G1 G1/4"-F
H 33,3  mm
L1 55,7  mm
LG1 11  mm
Lmax.(S) 63  mm
Ls 60,6  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 38  N
Pull-off force 69,5  N
Lateral force 72,5  N
Lateral force oily surface 41,7  N
Volume 10,5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 18  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Number of folds 1,5
Weight 69  g
Product family SAOB
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin