Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Numero articolo: 10.01.06.04898

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 31  mm
Bmax(S) 33  mm
Bs 30.6  mm
dn 4  mm
G1 G1/4"-IG
H 33.3  mm
L1 55.7  mm
LG1 11  mm
Lmax.(S) 63  mm
Ls 60.6  mm
SW1 22  mm
Z (freccia elastica) 7  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 38  N
Forza di strappo 69.5  N
Forza laterale 72.5  N
Forza laterale superficie oleosa 41.7  N
Volume 10.5  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 18  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Numero di pieghe 1.5
Peso 69  g
Famiglia di prodotti SAOB
Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello